Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
7000000806
Typ
ComBo 2x HP-E 18-50-2/8
Anzahl Pumpe
2
Förderhöhe max
41.20 m
Nennförderstrom
18 m³/h
Flanschanschluss
DN 100, PN16
Betriebsdruck max.
16 m
Durchsflussrichtung
Saugstutz rechts _ Druckstutz rechts
DF - Durchsflussrichtung
LOD-Ebene
EAN - Code
7630054960840
A
1042 mm
B
750 mm
C
825 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10068162
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10100725
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000806
BIM angereichert:
Piping angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumpen: